17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

190mm卓上スライド丸のこ C7RSHC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

190mm卓上スライド丸のこ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C7RSHC

2019年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

レーザーマーカー付で墨線あわせが簡単な卓上丸のこ。
【特長】
・深切り、2寸材の切断能力を発揮、高集じん90%以上(高さ38mm材)傾斜角度微調整機構付。
・新スライド方式で狭い場所でもワイドな切断。
・ロングストライドで一尺フロア材でも余裕の切断。
【用途】
・各種木材の切断に最適。
・各種合板、化粧板、軟質繊維板、ハードボード等の切断に最適。
・アルミサッシの切断に最適。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
小型切断機
適用チップソー:外径(mm)
190
適用チップソー:穴径(mm)
20
定格電流(A)
11
電圧(V)
単相100
最大無負荷回転数(rpm)
4000
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・4
最大切断寸法直角(mm)
61X312/70X265
最大切断寸法45°
61X220/70X185
最大切断寸法57°
61X70/170X140
左傾斜45°
41X312/47X265

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト