17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

磁気ボール盤 BM40M2 BM40M2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

磁気ボール盤 BM40M2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BM40M2

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)
・豊富なスチールコアで多彩な穴あけ作業に対応
・センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい
・ターンテーブル付
・穴あけ深さがひと目でわかる
・スチールコアの脱着が簡単
・持ち運びに便利なサブハンドル
【用途】
・各種鋼板・各種形鋼の穴あけに最適

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
磁気ボール盤
穴あけ能力(mm)
40
電源(V)
単相100
無負荷回転数(rpm)
950
スタンド最大錐推力(KN(kgf))
2.92(298)
スタンド最少吸着板厚(mm)
6
スタンド最大ストローク(mm)
65
スタンド前後移動量(mm)
14・(左右)14
スタンド総高さ(mm)
318
電気ドリルモーター
単相直巻整流子モーター
電気ドリル回転数(min-1)
950
電気ドリル電流(A)
10.6

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト