17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クッションドリル(鉄工用) No.AMD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クッションドリル(鉄工用) No.AMD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

461111

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけ用ドリル。
【特長】
・樹脂クッションリング付きで、芯ぶれを抑制。
・サイズごとに色分けされていてわかりやすい電気ドリル用ドリル。
・刃先、軸を一体成型ドリル部分が抜けない。
・センターポンチ不要X型シンニング。
・高硬度HSS(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。
【用途】
・建築、設備、鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけ。

指定中の仕様・寸法情報

φD(mm)
1.0
l(mm)
22
溝長(mm)
12
全長(mm)
72
対辺(mm)
6.35
トラスココード
-
JANコード
4907587602657
用途
鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。高硬度HHS(ハイス)鋼で切れ味がおちない。
台紙サイズ(mm)
165×35
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト