ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー

通常単価(税別)
58,963
税込単価
64,859
通常出荷日:3日目

ステンレスも簡単に切断できるメタルソー。【特長】・C形刃形(曲線高低刃-交互高低・高刃面取り)【用途】...

詳細を確認
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

988001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

988001の仕様・寸法情報

主要切断材質
ステンレス
外径(mm)
370
刃厚(mm)
3
内径(mm)
45
歯数(山数)(P)
180
ピンホール個数
4
ピンホール穴径(mm)
15
適合機種
CU15SC(旧形)CU15SB
刃ピッチ(mm)
6
刃形
C

商品情報

CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー

型番 適用機種 外径
mm
穴径
mm
刃の厚さ
mm
刃形 刃の
ピッチ
刃数
●988001 CU15SC
(旧形)
CU15SB
●標準付属
*ステンレス用
370 45 3 C 6 180
CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー:関連画像

C型刃型寸法図

最大切断寸法(mm)
形名 角度 CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー:関連画像
丸パイプ
CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー:関連画像
アングル
CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー:関連画像 CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー:関連画像
角パイプ
CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー:関連画像 丸棒 CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー:関連画像
フラットバー
ステンレス
CU15SC 右65゜ φ80 70×70 100×50 100×50 φ50 φ20 60×50
右45゜ φ110 100×100 125×65 100×100 φ80 φ50 100×50
0゜ φ115 120×120 150×80 125×100 150×80 φ80 φ70 150×50
左25゜ φ110 110×110 125×65 125×75 φ80 φ60 140×50

型番リスト

表示件数
型番
988001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,963
( 64,859 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスも簡単に切断できるメタルソー。
【特長】
・C形刃形(曲線高低刃-交互高低・高刃面取り)
【用途】
・日立メタルソー切断機CU15SB用

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソーの型番988001のページです。 型番988001に関する仕様情報を記載しております。
CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー
X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール
自在溝切カッター AJ120W21シリーズ
超硬カッター
レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)
ステンレスカッティングディスク
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ボッシュ大日商レッキス工業谷テックミニター
通常価格58,9638,4009,00013,95027,7508,060
通常出荷日3日目1日目1日目9日目1日目1日目
主要切断材質ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス木質系建材 / 樹脂一般鉄鋼材--
外径(mm)37012512065--
刃厚(mm)31.4---0.1
内径(mm)4522.23-25201.8
歯数(山数)(P)180-30-140-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト