17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

石こうボード用ブレード

通常単価(税別)
3,1003,600特別価格
税込単価
3,4103,960特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・石こうボード用ブレード:最大切断厚さ19mm(石こうボード、普通合板:厚さ15mm)。・石こ...

詳細を確認
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

石こうボード用ブレードの外観

外観

製品仕様

コードNo:993824。
最大切断厚さ:19mm。
石こうボード。
普通合板(厚さ:15mm)。

製品仕様

コードNo:330258。
最大切断厚さ:30mm。
石こうボード。

型番リスト

表示件数

最大切断厚さ

(mm)

仕様

最小発注数量
30
石こうボード
1個
19
石こうボード普通合板(厚さ:15mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6003,332
( 3,665 )
2日目
3,100
( 3,410 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石こうボード用ブレード:最大切断厚さ19mm(石こうボード、普通合板:厚さ15mm)。
・石こうボード用ブレード(B):最大切断厚さ:30mm(石こうボード)。
【用途】
・石こうボードに。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石こうボード用ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石こうボード用ブレード
鉄鋼・ステンレス用バイメタルハンドソー 24山 2枚入
一般鉄材用グリップ付きハンドソー 24山 2枚入
一般鉄材用ハンドソー 24山 2枚入 SHP-24
アルミ・銅用ハンドソー 18山 2枚入 SHP-18
薄板・パイプ用ハンドソー 32山 2枚入 SHP-32
メーカーHiKOKI(旧日立工機)不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格3,100-1,330940583612612
通常出荷日2日目〜在庫品1日目3日目お見積り3日目1日目
入数5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング