ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)

通常単価(税別)
7,2536,840
税込単価
7,9787,524
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

波形セグメントで切れ味と長寿命を両立するダイヤモンドカッター。【特長】・スタンダードタイプ。・使用方法...

詳細を確認

型番:

0032-4618
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0032-4618の仕様・寸法情報

外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
20
トラスココード
377-9106
刃材質
ダイヤモンド
詳細タイプ
波形セグメント
高さ(ダイヤ)(mm)
6
添付カラー(φ)
15
適用機種( )内は旧形
100mmディスクグラインダG14DSL、G18DSL、CM4、CM4Y2、CM4YA(CM4SA2)
-
-

商品情報

ダイヤモンドカッター スタンダードタイプの仕様

0032-4618の外観

0032-4618の外観

0032-4618の仕様

  • 外径:105mm
  • ダイヤ厚:1.8mm
  • ダイヤ高:6mm
  • 穴径:20mm
  • 添付カラー:φ15(直径15mm)

適用機種
()内は旧形

  • 100mmディスクグラインダ
  • 100mmコードレス
  • ディスクグラインダ
  • CM 4
  • CM 4Y2
  • CM 4YA(CM 4SA2)

型番リスト

表示件数
型番
0032-4618
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2536,840
( 7,524 )
1日目

詳細情報

基本情報

波形セグメントで切れ味と長寿命を両立するダイヤモンドカッター。
【特長】
・スタンダードタイプ。
・使用方法:乾式。
・フッ素コーティング特殊チップ採用レーザースリット。
【用途】
・集成材/一般木材用低騒音・低振動、集成材の切断に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)の型番0032-4618のページです。 型番0032-4618に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)
さくら(FHUタイプ)
チップソー(高剛性タイプ)
“ドライカッター”(鉄工用)
可変溝切カッター
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ミスミ富士製砥マキタ谷テックチップソージャパン
通常価格7,2533,18025,1714,2008,0139,797
通常出荷日1日目5日目6日目3日目4日目8日目
外径(mm)105180310165192120
刃厚(mm)1.81.821.61.852.8
内径(mm)202025.4202015
トラスココード377-9106-----
刃材質ダイヤモンド-----

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト