17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

CR17Y用セーバソーブレード【5個入り】

通常単価(税別)
8,26424,142特別価格
税込単価
9,09026,556特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~3日目

CR17Y用セーバソーブレード。【特長】・湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスII)]効果で切断ス...

詳細を確認
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CR17Y用セーバソーブレードの外観

外観

CR17Y用セーバソーブレードの特長

湾曲+刃先材質(バイメタル マトリックス2)効果で切断スピードと寿命を大幅に向上。(湾曲ブレード:No.161、162、163、164)
バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレード。
(刃先材質)マトリックス2:ステンレス切断に最適。

  • ※ ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。CR17Yで刃厚0.9、1.3mmブレードを使用する時は、薄のこ刃用ブレードホルダ(A)コードNo.305700が必要です。

製品仕様

ブレード
No.
材質寸法
(mm)
山数
(インチ)
コード
No.
販売
単位
(枚)
鉄材
軟鋼材鋳鉄管用ステンレス材
管材モルタルライニング無し管材
全長刃厚外径厚さ外径厚さ外径厚さ
No.161マトリックスⅡ
(SKH56)
2001.680032-52825105以下7以下105以下5以下105以下3.0以下
No.162マトリックスⅡ
(SKH56)
2501.680032-52835145以下7以下145以下5以下145以下3.0以下
No.163マトリックスⅡ
(SKH56)
3001.680032-46845165以下7以下165以下5以下165以下3.0以下
No.164マトリックスⅡ
(SKH56)
3501.680032-46855216以下8以下216以下5以下216以下3.0以下
No.171マトリックスⅡ
(SKH56)
1401.680033-0134548以下7以下--48以下3.0以下
No.172マトリックスⅡ
(SKH56)
2001.680033-01355115以下7以下115以下5以下115以下3.0以下
No.173マトリックスⅡ
(SKH56)
3001.680033-01365165以下7以下165以下5以下165以下3.0以下

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

鉄材/軟鋼材/管材/外径

(mm)

鉄材/軟鋼材/管材/厚さ

(mm)

鉄材/鋳鉄管用/モルタルライニング無し/外径

(mm)

鉄材/鋳鉄管用/モルタルライニング無し/厚さ

(mm)

鉄材/ステンレス材/管材/外径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
300
165以下
7以下
165以下
5以下
165以下
767-6913
1パック

5個入り

350
216以下
8以下
216以下
5以下
216以下
767-6921
1パック

5個入り

200
105以下
7以下
105以下
5以下
105以下
767-7138
1パック

5個入り

250
145以下
7以下
145以下
5以下
145以下
767-7146
1パック

5個入り

200
115以下
7以下
115以下
5以下
115以下
767-7651
1パック

5個入り

300
165以下
7以下
165以下
5以下
165以下
767-7669
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,988
( 15,387 )
1日目
24,14220,211
( 22,232 )
1日目
11,188
( 12,307 )
1日目
13,60011,939
( 13,133 )
3日目
8,2647,791
( 8,570 )
3日目
10,6379,569
( 10,526 )
1日目

詳細情報

基本情報

CR17Y用セーバソーブレード。
【特長】
・湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスII)]効果で切断スピードと寿命を大幅に向上。
・バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレード。
・(刃先材質)マトリックス2:ステンレス切断に最適。
【用途】
・CR17Y用。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CR17Y用セーバソーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CR17Y用セーバソーブレード
セーバーソーブレード木工用
木工用レシプロソーブレード
釘入り木材用レシプロソーブレード
TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI
TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI
メーカーHiKOKI(旧日立工機)河部精密工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格8,264-1,2895,9165,9165,5763,536 -
通常出荷日1日目〜1日目9日目9日目9日目9日目
山数895、65、61024
刃先材質バイメタルSK(合金鋼)バイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
用途鉄鋼 / ステンレス木材木工 / 樹脂木工鉄鋼 / 木工 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス
厚み(mm)1.60.91.31.31.11.1
鉄材/ステンレス材/管材/厚さ(mm)3.0以下-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング