ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セーバーソーブレード ストレートタイプ No.110

通常単価(税別)
4,0403,809
税込単価
4,4444,190
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

折れにくく焼きつかない長寿命なバイメタルブレードを使用したセーバーソーブレード。【特長】・ブレード形状...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

NO.110
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.110の仕様・寸法情報

山数
18
用途
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
全長(mm)
228
厚み(mm)
0.9
鉄材/ステンレス材/管材/外径(mm)
130以下
鉄材/ステンレス材/管材/厚さ(mm)
2.0以下
販売単位(枚)
5
鉄材/ステンレス材/板材/厚さ(mm)
2.0以下
鉄材/軟鋼材/管材/外径(mm)
130以下
鉄材/軟鋼材/管材/厚さ(mm)
2.0~6
鉄材/軟鋼材/板材/厚さ(mm)
2.0~19
非鉄金属/アルミ.黄銅.銅/厚さ(mm)
5~20
合成樹脂/塩ビなど/管材/外径(mm)
130以下
合成樹脂/塩ビなど/管材/厚さ(mm)
2.2~15
合成樹脂/塩ビなど/板材/厚さ(mm)
10~60
-
-

商品情報

セーバーソーブレード ストレートタイプの仕様

NO.110の構図

NO.110の構図

切断可能材質/寸法

  • 鉄材 ステンレス材 管材/外径:130mm以下、厚さ:2.0mm以下
  • 鉄材 ステンレス材 板材/厚さ:2.0mm以下
  • 鉄材 軟鋼材 管材/外径:130mm以下、厚さ:2.0~6mm以下
  • 鉄材 軟鋼材 板材/厚さ:2.0~19mm以下
  • 非鉄金属 アルミ・黄銅・銅/厚さ:5~20mm以下
  • 合成樹脂 塩ビなど 管財/外径:130mm以下、厚さ:2.2~15mm以下
  • 合成樹脂 塩ビなど 板材/10~60mm以下

注意

  • ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。
  • 旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90(直径90mm)以下
  • CR 10DL、CR 12VYは、全長150mm以下のブレードをご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
NO.110
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0403,809
( 4,190 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

折れにくく焼きつかない長寿命なバイメタルブレードを使用したセーバーソーブレード。
【特長】
・ブレード形状はステンレス切断に最適なマトリックスII(SKH56)。
・ストレートタイプ。
・切断目安は厚さ2mm以下。
・全長:228mm。
・刃厚:0.9mm。
・山数/1インチ:18山。
【用途】
・適用管材:薄物、ステンレス。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード ストレートタイプ No.110の型番NO.110のページです。 型番NO.110に関する仕様情報を記載しております。
セーバーソーブレード ストレートタイプ No.110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーブレード ストレートタイプ No.110
釘入り木材用レシプロソーブレード
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入
セーバーソーブレード 鉄工・ステンレス用
グローバルソーセーバーソーブレード S-1014
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)河部精密工業河部精密工業河部精密工業モトユキ
通常価格4,0405,9161,6351,7006,7524,100
通常出荷日在庫品1日目9日目2日目在庫品1日目1日目5日目
山数185、632141814
用途鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ木工鉄パイプ樹脂鉄パイプ / ステンレスパイプ鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / アルミ
全長(mm)2282298585-100
厚み(mm)0.91.30.60.60.90.9
鉄材/ステンレス材/管材/外径(mm)130以下-----
よく一緒に購入される商品

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング