17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーダスター(流量調整ノズル)

通常単価(税別)
2,7303,050特別価格
税込単価
3,0033,355特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エアー流量調整可能なアルミ製エアーダスター。【特長】・軽量アルミ製、レバーのガタツキを防ぐプロテクタ付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • 空気消費量 (l/min)
    150
  • 全長 (mm)
    130
  • 質量 (g)
    240
  • ノズル形状
    流量調整ノズル
  • 使用温度範囲内
    0~60℃
  • 使用エアーホース内径
    φ4mm以上
  • 常用使用圧力 (Mpa)
    0.5
  • 使用流体
    圧縮空気
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽量アルミ製、レバーのガタツキを防ぐプロテクタ付き

AD4JPT

AD4JPT

AD4JPB

AD4JPB

特長

  • エアー流量を調整可能。
  • 先端ノズル交換可能。
  • 吹き飛ばし作業用。
  • 冷却、乾燥作業用。
  • 工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの製造時に便利。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 台紙・箱サイズ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

台紙・箱サイズ

(mm)

JANコード

トラスココード

ホス取付口仕様

最小発注数量
箱入110×173
4907587027108
330-6666
コンセント・カプラ用
1個
185×160
4907587027115
-
コンセント・カプラ用
1個
185×160
4907587027122
-
1/4ホース用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,842
( 3,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,050
( 3,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,7302,648
( 2,913 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアー流量調整可能なアルミ製エアーダスター。
【特長】
・軽量アルミ製、レバーのガタツキを防ぐプロテクタ付き。
・エアー流量を調整できる。
・先端ノズル交換可能。
・アルミダイカストにより軽量で強靭ボディのエアーダスター。
・ロングノズルや自在ノズル、ブラシなど交換ノズルも豊富。
・素材とエルゴノミックデザインの複合でより使いやすくなったエアーダスター。
【用途】
・吹き飛ばし作業用。
・冷却、乾燥作業用。
・工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの製造時に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダスター(流量調整ノズル)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
作業用として
5
満足度:5.0
調節ノズル付きがとても便利です。握りも 重くなく、調整もしやすいので、使いやすかったです。
0人が参考にしています。
木材の埃など除去
5
満足度:5.0
女性でも使いやすいものを探し、こちらを購入してみました。 軽くて握りやすく購入して正解でした。
0人が参考にしています。
ゴミの吹き飛ばし
4
満足度:4.0
頑丈なのでぶつかっても壊れにくい、耐久性は十分。 風量の調整は先端のノズルを回して行なうタイプでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダスター(流量調整ノズル)
AD-4 エアーダスター標準ノズル
AD-4 エアーダスター増量ノズル
AD-2 エアーダスター25°ロングノズル
エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R
エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格2,730-2,108 -2,4172,7432,6343,014
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目2日目
商品タイプエアダスター(アルミボディー)エアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスター(樹脂ボディー)エアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)0.70.70.70.970.970.97
ノズル口径(mm)222/0.82.12.12.1
空気消費量(l/min)150180240135115105
全長(mm)130125125242155.5155.5
よく一緒に購入される商品

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング