17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AD-4 エアーダスター標準ノズル

通常単価(税別)
2,2132,276
税込単価
2,4342,504
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

幅広く使えるスタンダードタイプ。 【特長】 ・強靭、軽量アルミボディー。 ・レバーがガタつかないプロテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • 空気消費量 (l/min)
    180
  • 全長 (mm)
    125
  • 質量 (g)
    235
  • ノズル形状
    標準ノズル
  • 使用温度範囲内
    0~60℃
  • 使用エアーホース内径
    φ4mm以上
  • 常用使用圧力 (Mpa)
    0.5
  • 使用流体
    圧縮空気
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーダスター 標準ノズル AD-4 N スタンダードタイプ

  • 使用流体:圧縮空気
  • 常用使用圧力:0.5MPa
  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • 使用温度範囲内:0~60℃
  • 使用エアーホース内径:φ4(内径4mm)以上
  • 全長・重量:継手含む
箱入り

箱入り

吊り下げ式にも対応

吊り下げ式にも対応

スライドパック入り

スライドパック入り

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 台紙・箱サイズ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

台紙・箱サイズ

(mm)

JANコード

トラスココード

ホス取付口仕様

RoHS?最小発注数量
箱入110×173
4907587027078
330-6674
コンセント・カプラ用
10
1個
185×160
4907587027085
-
コンセント・カプラ用
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,213
( 2,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,276
( 2,504 )
2日目

詳細情報

基本情報

幅広く使えるスタンダードタイプ。
【特長】
・強靭、軽量アルミボディー。
・レバーがガタつかないプロテクター付き。
・先端ノズル交換可能。
・つり下げ式にも対応。
【用途】
・工作機械、自動車整備、木工作業、農機具、レジャー施設等の清掃。
・冷却、乾燥作業に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AD-4 エアーダスター標準ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AD-4 エアーダスター標準ノズル
AD-4 エアーダスター増量ノズル
AD-2 エアーダスター25°ロングノズル
エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R
エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S
エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格2,213-2,4172,7432,6343,0143,306
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目2日目1日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスター(樹脂ボディー)エアダスターノズルエアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)0.70.70.970.970.970.97
ノズル口径(mm)22/0.82.12.12.12.1
空気消費量(l/min)180240135115105105
全長(mm)125125242155.5155.5239.5

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング