ツール用品技術窓口

エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

通常単価(税別)
4,523
税込単価
4,975
通常出荷日:5日目

跳ね返りをシャットアウトするプレート付きエアダスター。 【特長】 ・4本の指で操作できる大型レバーで空...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.97
  • ノズル長さ (mm)
    100
  • ノズル口径 (mm)
    2.1
  • 空気消費量 (l/min)
    135
  • 台紙・箱サイズ (mm)
    182×232
  • 全長 (mm)
    242
  • JANコード
    4907587017642
  • トラスココード
    311-4198
  • 質量 (g)
    157
  • ノズル形状
    防塵プレート付ロングノズル
  • 使用温度範囲内
    0~60℃(32~140°F)
  • エアーインレットネジ径
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径
    Φ4mm以上
  • 空気消費量測定時の空気圧力 (Mpa)
    0.49
  • 使用流体
    圧縮空気

型番:

AD2100P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハンドルの握り具合で空気流量をコントロールできるエアダスター

型番:AD2100P ノズル形状:防塵プレート付ロングノズル

型番:AD2100P
ノズル形状:防塵プレート付ロングノズル

細かい穴の中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利

細かい穴の中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利

NO. AD-2 エアーダスター防塵プレート付ロングノズルのスペックについて

呼称空気消費量
m3/min
ノズル口径
mm
ノズル長さ
mm
使用空気圧力
MPa
使用
エアーホース内径
mm
本体全長
mm
本体重量
g
外装
AD-2 100P1352.11000.97まで4以上24215710

ホース継手:Rc1/4

AD2100Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)
0.97
ノズル長さ(mm)
100
ノズル口径(mm)
2.1
空気消費量(l/min)
135
台紙・箱サイズ(mm)
182×232
全長(mm)
242
JANコード
4907587017642
トラスココード
311-4198
質量(g)
157
ノズル形状
防塵プレート付ロングノズル
使用温度範囲内
0~60℃(32~140°F)
エアーインレットネジ径
Rc1/4
使用エアーホース内径
Φ4mm以上
空気消費量測定時の空気圧力(Mpa)
0.49
使用流体
圧縮空気

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD2100P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,523
( 4,975 )
5日目

詳細情報

基本情報

跳ね返りをシャットアウトするプレート付きエアダスター。
【特長】
・4本の指で操作できる大型レバーで空気流量は握り具合でコントロールが可能。
・ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
・細い穴等の中や奥まった箇所のゴミ吹き飛ばしに便利。
【用途】
・鈑金、塗装関係、自動車整備、金型、金属加工関連などの作業での除塵、吹き飛ばし、乾燥作業に利用可能。
【仕様】
・ホース継手:Rc1/4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100Pの型番AD2100Pのページです。 型番AD2100Pに関する仕様情報を記載しております。
エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100Pのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄粉除去
4
満足度:4.0
流量をレバーの握り具合で調整できるところが非常に便利。 シールドも耐久性はあります。ただし代えの部品が無いので注意。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P
エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S
エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R
AD-2 エアーダスター25°ロングノズル
エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R
エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格4,5233,3064,1602,7432,6343,014
通常出荷日5日目1日目2日目2日目在庫品1日目2日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスター(樹脂ボディー)エアダスターノズルエアダスター(樹脂ボディー)エアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)0.970.970.970.970.970.97
ノズル長さ(mm)10010010010000
ノズル口径(mm)2.12.12.12.12.12.1
空気消費量(l/min)135105115135115105
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング