ツール用品技術窓口

エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C

通常単価(税別)
2,871
税込単価
3,158
通常出荷日:5日目

跳ね返りをエアーの膜で遮断する、プラスチック製エアダスター。【特長】・本体は軽量ポリアセタール樹脂、耐...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.97
  • ノズル長さ (mm)
    0
  • ノズル口径 (mm)
    2.8
  • 空気消費量 (l/min)
    260
  • 台紙・箱サイズ (mm)
    152×232
  • 全長 (mm)
    145
  • JANコード
    4907587017710
  • トラスココード
    311-4082
  • 質量 (g)
    127
  • 特長
    4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
  • ノズル形状
    エアーカーテンノズル
  • 使用温度範囲内
    0~60℃(32~140°F)
  • エアーインレットネジ径
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径
    φ4mm以上
  • 空気消費量測定時の空気圧力 (Mpa)
    0.49
  • 使用流体
    圧縮空気

型番:

AD20C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

除塵、水分、オイルの吹き飛ばし乾燥作業に

AD20C

AD20C

説明図

説明図

特長

  • 本体は軽量ポリアセタール樹脂、耐油性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れる。
  • エルゴノミックハンドル、空気流量を握り具合でコントロールできる大型レバー。
  • はねかえりをエアーの膜でシャットアウト。
  • オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアーの膜で遮断。
  • 鈑金、塗装関係、自動車整備、金型、金属加工関連での切削粉。
  • ノズル形状:エアーカーテンノズル
  • ノズル口径:2.8mm
  • 空気消費量:260L/min

AD20Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)
0.97
ノズル長さ(mm)
0
ノズル口径(mm)
2.8
空気消費量(l/min)
260
台紙・箱サイズ(mm)
152×232
全長(mm)
145
JANコード
4907587017710
トラスココード
311-4082
質量(g)
127
特長
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル形状
エアーカーテンノズル
使用温度範囲内
0~60℃(32~140°F)
エアーインレットネジ径
Rc1/4
使用エアーホース内径
φ4mm以上
空気消費量測定時の空気圧力(Mpa)
0.49
使用流体
圧縮空気
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD20C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,871
( 3,158 )
5日目

詳細情報

基本情報

跳ね返りをエアーの膜で遮断する、プラスチック製エアダスター。
【特長】
・本体は軽量ポリアセタール樹脂、耐油性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れる
・オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアーの膜で遮断
・4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール
・ハンドルはエルゴノミックデザインで作業性は抜群
【用途】
・鈑金、塗装関係、自動車整備、金型、金属加工関連での切削粉に便利
・除塵、水分、オイルの吹き飛ばし乾燥作業に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0Cの型番AD20Cのページです。 型番AD20Cに関する仕様情報を記載しております。
エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0Cのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
切り屑の除去に
5
満足度:5.0
エアーで広範囲に軽量の切り屑を飛ばす際に最適です。 切削加工で飛ばすと手前にも切り粉が飛んでくるんですが、これはそれがな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C
エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R
エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S
AD-2 エアーダスター25°ロングノズル
エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R
エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格2,8712,6343,0142,7434,1603,306
通常出荷日5日目在庫品1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプエアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスターノズルエアダスターノズルエアダスター(樹脂ボディー)エアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)0.970.970.970.970.970.97
ノズル長さ(mm)000100100100
ノズル口径(mm)2.82.12.12.12.12.1
空気消費量(l/min)260115105135115105

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング