ツール用品技術窓口

100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200

通常単価(税別)
15,596
税込単価
17,156
通常出荷日:1日目

強力形の100mm電気ディスクグラインダ。【特長】・ハイパワー・アルミダイキャストボディ採用・電気用品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12,000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100/AC200
  • 定格電流 (A)
    8.0/4.0
  • 消費電力 (W)
    760
  • コード長さ (m)
    2.5
  • トラスココード
    471-1939
  • 重量 (kg)
    1.9
  • トイシ寸法(外形×厚さ×穴径) (mm)
    100X4.7X15
  • 電源(単相) (V)
    100/200
  • 電流 (A)
    8.0/4.0
  • コード (m)
    3心・2.5
  • 仕様
    スピンドルロック付/サイソハンドル両側取付可/強力形/集じん機取付可
  • 標準付属品
    レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)(コードNo.310695)(PDH-100J/(E))のみ付属
  • トイシ取付けシャフト寸法mm径(ネジピッチ)X長さ
    10(1.5)X10

型番:

PDA-100J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PDA-100Jの外観

PDA-100Jの外観

型番PDA-100J
トイシレジノイド
フレキシブル
mm100×3/5×15(外径×厚さ×穴径)
レジノイドmm100×4/6×15(外径×厚さ×穴径)
最高使用周速度m/s(m/min)72 (4,300)
モーター単相直巻整流子モーター
電源Hz単相交流50/60
電圧/電流V/A100/8.0(100V仕様)
200/4.0(200V仕様)
消費電力W760
回転数min-1
(回/分)
12,000
機体寸法mm295×60(全長(トイシ含む)×ギヤカバー高さ)
質量kg1.9
コードm3心・2.5
標準付属品:レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ
本体装備のナット・ワッシャ:ホイルワッシャ(ゴム付)・ホイルナット(B)
ホイルワッシャ(ダイヤ用)※PDH-100J/PDH-100J(E) のみ標準装備
  • ※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • ※ 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。

使用方法・使用事例

使用方法

【用途】

  • 鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし
  • 軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)、カワラ、タイルなどの切断

PDA-100Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
12,000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100/AC200
定格電流(A)
8.0/4.0
消費電力(W)
760
コード長さ(m)
2.5
トラスココード
471-1939
重量(kg)
1.9
トイシ寸法(外形×厚さ×穴径)(mm)
100X4.7X15
電源(単相)(V)
100/200
電流(A)
8.0/4.0
コード(m)
3心・2.5
仕様
スピンドルロック付/サイソハンドル両側取付可/強力形/集じん機取付可
標準付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)(コードNo.310695)(PDH-100J/(E))のみ付属
トイシ取付けシャフト寸法mm径(ネジピッチ)X長さ
10(1.5)X10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PDA-100J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,596
( 17,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力形の100mm電気ディスクグラインダ。
【特長】
・ハイパワー
・アルミダイキャストボディ採用
・電気用品安全法新基準対応
・トイシ径:100mm
・最大出力:1,160W
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)、カワラ、タイルなどの切断

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200の型番PDA-100Jのページです。 型番PDA-100Jに関する仕様情報を記載しております。
100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200
100mm電子ディスクグラインダ
ディスクグラインダ 100mm 9533LP
電気ディスクグラインダ G18BYE
100ミリ充電式ディスクグラインダGA019G
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA001G
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格15,59624,27518,04147,10336,119 -23,890
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目1日目〜3日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100180100100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)12,0002800-10500900066003000~85008500
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング