ツール用品技術窓口

WA201311 首振りソケット

通常単価(税別)
1,744
税込単価
1,918
通常出荷日:1日目

【特長】・引くと首振り、押すと固定。どちらも使える・普段は深穴タイプとして使用でき、カドギでは首振りタ...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • ソケット形状
    12角
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    113
  • はめ合い部深さ (mm)
    8
  • ボルト深さ (mm)
    63
  • 外径 (mm)
    19
  • 溝位置 (mm)
    13
  • JANコード
    4907587355850
  • トラスココード
    254-5331
  • 差込角 (mm)
    13
  • 特長
    引くと首振り・押すと固定。どちらも使えます。周囲に障害物がない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用できます。角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
  • 台紙サイズ (mm)
    165×35
  • 面取り角度
    26°30′

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

WA201311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

首振りソケット(WA201311)の特長

WA201311 首振りソケット:関連画像

商品画像

WA201311 首振りソケット:関連画像

パッケージ

WA201311 首振りソケット:関連画像

首振り角度

WA201311 首振りソケット:関連画像

寸法図

WA201311の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
ソケット形状
12角
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
113
はめ合い部深さ(mm)
8
ボルト深さ(mm)
63
外径(mm)
19
溝位置(mm)
13
JANコード
4907587355850
トラスココード
254-5331
差込角(mm)
13
特長
引くと首振り・押すと固定。どちらも使えます。周囲に障害物がない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用できます。角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
台紙サイズ(mm)
165×35
面取り角度
26°30′

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WA201311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,744
( 1,918 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引くと首振り、押すと固定。どちらも使える
・普段は深穴タイプとして使用でき、カドギでは首振りタイプにできる
・面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上
・折れ・ねじれに強い軸圧入式
・脱着がスムーズな面取り角度
・ナットを先端部で保持、ナットの位置を確認しながら作業ができる
【用途】
・ダクト連結締めつけ、羽子板ボルト締め付けなどに

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WA201311 首振りソケットの型番WA201311のページです。 型番WA201311に関する仕様情報を記載しております。
WA201311 首振りソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WA201311 首振りソケット
WA201911 首振りソケット
WA201711 首振りソケット
LA201311 深穴ソケット
LA201411 深穴ソケット
LA201011 深穴ソケット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,7441,8391,7441,0631,063965
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
ソケット形状12角12角12角12角12角12角
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)113113113110110110
はめ合い部深さ(mm)8109886.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング