17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WA201011 首振りソケット

通常単価(税別)
1,732
税込単価
1,905
通常出荷日:1日目

【特長】・普段は深穴タイプとして使用でき、カドギでは首振りタイプにできる・面接触型12角のソケットはボ...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    113
  • JANコード
    4907587356017
  • トラスココード
    254-5314
  • 軸寸法(mm)
    16
  • 差込角 (mm)
    10
  • l (mm)
    6.5
  • 特長
    引くと首振り・押すと固定。どちらも使えます。周囲に障害物がない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用できます。角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
  • 台紙サイズ (mm)
    165×35
  • 面取り角度
    26°30′

型番:

WA201011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

首振りソケットの特長

WA201011 首振りソケット:関連画像

WA201011

WA201011の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
113
JANコード
4907587356017
トラスココード
254-5314
軸寸法(mm)
16
差込角(mm)
10
l(mm)
6.5
特長
引くと首振り・押すと固定。どちらも使えます。周囲に障害物がない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用できます。角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
台紙サイズ(mm)
165×35
面取り角度
26°30′
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WA201011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,732
( 1,905 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普段は深穴タイプとして使用でき、カドギでは首振りタイプにできる
・面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上
・引くと首振り、押すと固定。どちらも使える
・折れ・ねじれに強い軸圧入式
・脱着がスムーズな面取り角度
・ナットを先端部で保持、ナットの位置を確認しながら作業ができる
【用途】
・ダクト連結締めつけ、羽子板ボルト締め付けなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WA201011 首振りソケットの型番WA201011のページです。 型番WA201011に関する仕様情報を記載しております。
WA201011 首振りソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WA201011 首振りソケット
WA201411 首振りソケット
WA201911 首振りソケット
WA201711 首振りソケット
WA202411 首振りソケット
WA201311 首振りソケット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,7322,0581,8391,7443,0681,744
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)113113113113113113
JANコード490758735601749075873558674907587355881490758735587449075873576704907587355850
トラスココード254-5314254-5349254-5365254-5357287-8194254-5331
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング