17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SAR9660 リングナットセッター

通常単価(税別)
1,347
税込単価
1,482
通常出荷日:1日目

ドリルネジ・フランジ付六角頭ネジ用。 【特長】 ・リングバネによりネジ頭を確実保持。 ・マグネットを使...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    60
  • JANコード
    4907587355997
  • 軸寸法(mm)
    16
  • 差込角 (mm)
    9.6
  • l (mm)
    4
  • 特長
    マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる…。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
  • 台紙サイズ (mm)
    115×35
  • 面取り角度
    26°30′

型番:

SAR9660
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特長

商品画像

商品画像

パッケージ

パッケージ

リングバネ

リングバネ

使用例

使用例

寸法

寸法図

寸法図

品番No. 対辺 φD l全長(mm)台紙付サイズ
(mm)
SAR96609.616460115×35

SAR9660の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
60
JANコード
4907587355997
軸寸法(mm)
16
差込角(mm)
9.6
l(mm)
4
特長
マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる…。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
台紙サイズ(mm)
115×35
面取り角度
26°30′

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAR9660
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,347
( 1,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドリルネジ・フランジ付六角頭ネジ用。
【特長】
・リングバネによりネジ頭を確実保持。
・マグネットを使用せずにネジを保持でき、切粉の付着がない。
【用途】
・折板中間の接合など高所作業でのドリルネジ・フランジ付六角頭ネジに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAR9660 リングナットセッターの型番SAR9660のページです。 型番SAR9660に関する仕様情報を記載しております。
SAR9660 リングナットセッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAR9660 リングナットセッター
SAR0860 リングナットセッター
WA202111 首振りソケット 対辺21mm
A20 対辺12X100 ソケットビット
A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)
MB45S 対辺8X100 ナットセッター(サイドマグネット式)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,3471,6112,0801,0988761,671
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)6060113100100100
JANコード490758735599749075873559804907587355898490758732321749075873232314907587329233
軸寸法(mm)161328181913

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング