17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SAR0860 リングナットセッター

通常単価(税別)
1,341
税込単価
1,475
通常出荷日:1日目

ドリルネジ・フランジ付六角頭ネジ用。 【特長】 ・リングバネによるネジ頭を確実保持。 ・マグネットを使...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    60
  • JANコード
    4907587355980
  • 軸寸法(mm)
    13
  • 差込角 (mm)
    8
  • l (mm)
    3
  • 特長
    マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる…。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
  • 台紙サイズ (mm)
    115×35
  • 面取り角度
    26°30′

型番:

SAR0860
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特長

商品画像

商品画像

パッケージ

パッケージ

リングバネ

リングバネ

使用例

使用例

寸法

寸法図

寸法図

SAR0860の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
60
JANコード
4907587355980
軸寸法(mm)
13
差込角(mm)
8
l(mm)
3
特長
マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる…。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
台紙サイズ(mm)
115×35
面取り角度
26°30′

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAR0860
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,341
( 1,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドリルネジ・フランジ付六角頭ネジ用。
【特長】
・リングバネによるネジ頭を確実保持。
・マグネットを使用せずにネジを保持でき、切粉の付着がない。
【用途】
・折板中間の接合など高所作業でのドリルネジ・フランジ付六角頭ネジに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAR0860 リングナットセッターの型番SAR0860のページです。 型番SAR0860に関する仕様情報を記載しております。
SAR0860 リングナットセッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAR0860 リングナットセッター
SAR9660 リングナットセッター
A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)
MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)
A20 対辺15X60 ソケットビット
A20 対辺12X60 ソケットビット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,3411,2358351,693626690
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)6060100756060
JANコード490758735598049075873559974907587323231490758732927149075873235144907587323484
軸寸法(mm)13161913.52118

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング