17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LAS20179 鳶ソケ

通常単価(税別)
1,464
税込単価
1,610
通常出荷日:2日目

足場専用のクランプ対応のソケット。 【特長】 ・面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやす...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    90
  • JANコード
    4907587345998
  • トラスココード
    371-4268
  • 軸寸法(mm)
    23
  • 差込角 (mm)
    17
  • l (mm)
    21
  • 特長
    18Vインパクト対応の足場用ソケット 対辺17mm(兼用クランプ対応)。超軽量なので作業者の負担を軽減します。ナットに入れやすい12角ダブルナットで連続の締めゆるめ作業に最適です。
  • 台紙サイズ (mm)
    146×35
  • 面取り角度
    26°30′

型番:

LAS20179
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

鳶(とび)ソケの概要

LAS20179 鳶ソケ:関連画像

外観

LAS20179 鳶ソケ:関連画像

寸法図

LAS20179 鳶ソケ:関連画像

パッケージ

LAS20179の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
90
JANコード
4907587345998
トラスココード
371-4268
軸寸法(mm)
23
差込角(mm)
17
l(mm)
21
特長
18Vインパクト対応の足場用ソケット 対辺17mm(兼用クランプ対応)。超軽量なので作業者の負担を軽減します。ナットに入れやすい12角ダブルナットで連続の締めゆるめ作業に最適です。
台紙サイズ(mm)
146×35
面取り角度
26°30′
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LAS20179
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,464
( 1,610 )
2日目

詳細情報

基本情報

足場専用のクランプ対応のソケット。
【特長】
・面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上。
・超軽量、作業者の負担を軽減。
・折れ・ねじれに強い軸圧入式。
・18Vハイインパクトドライバー対応。
【用途】
・足場クランプ締め・緩め用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAS20179 鳶ソケの型番LAS20179のページです。 型番LAS20179に関する仕様情報を記載しております。
LAS20179 鳶ソケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAS20179 鳶ソケ
WA201911 首振りソケット
No.LA202411 深穴ソケット
A20 対辺12X60 ソケットビット
KA201750 軽天ソケット
WA201011 首振りソケット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,4641,8392,5816903,1351,732
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)9011311060500113
JANコード490758734599849075873558814907587345769490758732348449075873572364907587356017
トラスココード371-4268254-5365310-7205125-5461344-8487254-5314

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング