17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

No.LA202411 深穴ソケット

通常単価(税別)
2,581
税込単価
2,839
通常出荷日:1日目

ナット作業にも適した深穴タイプのソケット。 【特長】 ・面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    110
  • JANコード
    4907587345769
  • トラスココード
    310-7205
  • 軸寸法(mm)
    32
  • 差込角 (mm)
    24
  • l (mm)
    13
  • 台紙サイズ (mm)
    160×35
  • 面取り角度
    26°30′

型番:

LA202411
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

深穴ソケット(LA202411)の特長

商品画像

商品画像

パッケージ

パッケージ

寸法

寸法図

寸法図

LA202411の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
110
JANコード
4907587345769
トラスココード
310-7205
軸寸法(mm)
32
差込角(mm)
24
l(mm)
13
台紙サイズ(mm)
160×35
面取り角度
26°30′

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA202411
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,581
( 2,839 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナット作業にも適した深穴タイプのソケット。
【特長】
・面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上。
・軸圧入式で抜け、ねじれに強い。
【用途】
・足場クランプの締め付けなど建築・設備作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.LA202411 深穴ソケットの型番LA202411のページです。 型番LA202411に関する仕様情報を記載しております。
No.LA202411 深穴ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.LA202411 深穴ソケット
No.LA201711 深穴ソケット
No.LA201911 深穴ソケット
No.LA200811 深穴ソケット
LA201411 深穴ソケット
LA201011 深穴ソケット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格2,5811,0581,1161,1401,063965
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)110110110110110110
JANコード490758734576949075873457384907587345745490758734568449075873457214907587345691
トラスココード310-7205310-7175310-7183310-7124310-7167310-7132
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング