17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LA202111 深穴ソケットビット

通常単価(税別)
1,326
税込単価
1,459
通常出荷日:1日目

軸圧入式で抜けて、ねじれに強いソケットビット。 【特長】 ・ナット作業にも適した深穴タイプ。 ・面接触...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    110
  • JANコード
    4907587345752
  • トラスココード
    310-7191
  • 軸寸法(mm)
    28
  • 差込角 (mm)
    21
  • l (mm)
    11
  • 台紙サイズ (mm)
    160×35
  • 面取り角度
    26°30′

型番:

LA202111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

深穴ソケットビットの概要

外観

外観

使用例

使用例

寸法図

寸法図

パッケージ

パッケージ

LA202111の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
110
JANコード
4907587345752
トラスココード
310-7191
軸寸法(mm)
28
差込角(mm)
21
l(mm)
11
台紙サイズ(mm)
160×35
面取り角度
26°30′

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA202111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,326
( 1,459 )
1日目

詳細情報

基本情報

軸圧入式で抜けて、ねじれに強いソケットビット。
【特長】
・ナット作業にも適した深穴タイプ。
・面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上。
【用途】
・フォームタイナット・羽子板ボルト・コーチネジなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LA202111 深穴ソケットビットの型番LA202111のページです。 型番LA202111に関する仕様情報を記載しております。
LA202111 深穴ソケットビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LA202111 深穴ソケットビット
LA202211 深穴ソケットビット
LA201411 深穴ソケット
LA201311 深穴ソケット
LA201011 深穴ソケット
LA201211 深穴ソケット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,3261,5311,0631,063965979
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)110110110110110110
JANコード490758734575249075873576874907587345721490758734571449075873456914907587345707
トラスココード310-7191310-8881310-7167310-7159310-7132310-7141

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング