ツール用品技術窓口

No.LA201711 深穴ソケット

通常単価(税別)
1,058
税込単価
1,164
通常出荷日:1日目

深穴タイプソケット対辺17mm。 【特長】 ・ナット作業にも適した深穴タイプ。 ・軸圧入式で軸の抜け、...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • ソケット形状
    12角
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    110
  • はめ合い部深さ (mm)
    9
  • ボルト深さ (mm)
    63
  • 外径 (mm)
    23
  • 溝位置 (mm)
    13
  • JANコード
    4907587345738
  • トラスココード
    310-7175
  • 差込角 (mm)
    17
  • 台紙サイズ (mm)
    160×35
  • 面取り角度
    26°30′

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

LA201711
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

深穴ソケットの特長

パッケージ

パッケージ

利用シーン

利用シーン

  • 磨き上げられた「ミラー仕上げ」が特長の剛鍛セミログングソケット。
  • 段差のない流線型はもつ手にしっかりと馴染むデザイン。
  • 軽量コンパクトで、特になっと締めに対応できる深穴タイプは拡大するソーラーパネルの施工やルーフ作業に最適。

寸法

寸法図

寸法図

品番No.対辺φDl全長
(mm)
LA20171117239110

LA201711の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
ソケット形状
12角
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
110
はめ合い部深さ(mm)
9
ボルト深さ(mm)
63
外径(mm)
23
溝位置(mm)
13
JANコード
4907587345738
トラスココード
310-7175
差込角(mm)
17
台紙サイズ(mm)
160×35
面取り角度
26°30′
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA201711
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058
( 1,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

深穴タイプソケット対辺17mm。
【特長】
・ナット作業にも適した深穴タイプ。
・軸圧入式で軸の抜け、ねじれに強い。
・面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすい。
【用途】
・建築・設備 足場仮設(クランプ)、ケーブルラック組立、コーチネジ等。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.LA201711 深穴ソケットの型番LA201711のページです。 型番LA201711に関する仕様情報を記載しております。
No.LA201711 深穴ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.LA201711 深穴ソケット
No.LA201911 深穴ソケット
LA201411 深穴ソケット
LA201011 深穴ソケット
LA201311 深穴ソケット
LA201211 深穴ソケット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,0581,1161,0639651,063979
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
ソケット形状12角12角12角12角12角12角
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)110110110110110110
はめ合い部深さ(mm)91086.587.5

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング