ツール用品技術窓口

LA201411 深穴ソケット

通常単価(税別)
1,063
税込単価
1,169
通常出荷日:1日目

対辺14mmで深穴タイプのソケットビット。【特長】・足場クランプの締めつけに ・ナット作業にも適した深...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • ソケット形状
    12角
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    110
  • はめ合い部深さ (mm)
    8
  • ボルト深さ (mm)
    63
  • 外径 (mm)
    20
  • 溝位置 (mm)
    13
  • JANコード
    4907587345721
  • トラスココード
    310-7167
  • 差込角 (mm)
    14
  • 台紙サイズ (mm)
    160×35
  • 面取り角度
    26°30′

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

LA201411
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

深穴ソケットビットの概要

LA201411 深穴ソケット:関連画像

外観

LA201411 深穴ソケット:関連画像

パッケージ

LA201411 深穴ソケット:関連画像

寸法図

LA201411 深穴ソケット:関連画像

折板屋根取付(ルーフボルト)・ダクト取付け・設備・配管工事等

LA201411の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
ソケット形状
12角
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
110
はめ合い部深さ(mm)
8
ボルト深さ(mm)
63
外径(mm)
20
溝位置(mm)
13
JANコード
4907587345721
トラスココード
310-7167
差込角(mm)
14
台紙サイズ(mm)
160×35
面取り角度
26°30′
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA201411
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

対辺14mmで深穴タイプのソケットビット。
【特長】
・足場クランプの締めつけに
・ナット作業にも適した深穴タイプ
・軸圧入式で軸の抜け、ねじれに強い
・面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上
【用途】
・折半屋根取付(ルーフボルト)、ダクト取付、設備、配管工事などに

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LA201411 深穴ソケットの型番LA201411のページです。 型番LA201411に関する仕様情報を記載しております。
LA201411 深穴ソケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品のねじ関係の脱着に使用
5
満足度:5.0
製品のねじ関係の脱着に使用しています。ベッセルの商品は他にも色々使っているので、品質的にも問題はないです。イメージ通りの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LA201411 深穴ソケット
LA201011 深穴ソケット
LA201311 深穴ソケット
LA201211 深穴ソケット
No.LA201911 深穴ソケット
No.LA201711 深穴ソケット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,0639651,0639791,1161,058
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
ソケット形状12角12角12角12角12角12角
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)110110110110110110
はめ合い部深さ(mm)86.587.5109

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング