ツール用品技術窓口

LA201211 深穴ソケット

通常単価(税別)
979
税込単価
1,077
通常出荷日:1日目

対辺12mmで深穴タイプのソケットビット。 【特長】 ・足場クランプの締めつけ。 ・ナット作業にも適し...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • ソケット形状
    12角
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    110
  • はめ合い部深さ (mm)
    7.5
  • ボルト深さ (mm)
    63
  • 外径 (mm)
    18
  • 溝位置 (mm)
    13
  • JANコード
    4907587345707
  • トラスココード
    310-7141
  • 差込角 (mm)
    12
  • 台紙サイズ (mm)
    160×35
  • 面取り角度
    26°30′

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

LA201211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

深穴ソケットビットの概要

LA201211 深穴ソケット:関連画像

寸法図

LA201211 深穴ソケット:関連画像

パッケージ

LA201211 深穴ソケット:関連画像

外観

LA201211 深穴ソケット:関連画像

使用例

LA201211の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
ソケット形状
12角
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
110
はめ合い部深さ(mm)
7.5
ボルト深さ(mm)
63
外径(mm)
18
溝位置(mm)
13
JANコード
4907587345707
トラスココード
310-7141
差込角(mm)
12
台紙サイズ(mm)
160×35
面取り角度
26°30′
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA201211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979
( 1,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

対辺12mmで深穴タイプのソケットビット。
【特長】
・足場クランプの締めつけ。
・ナット作業にも適した深穴タイプ。
・軸圧入式で軸の抜け、ねじれに強い。
・面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすい。
【用途】
・スレート波板取付(フックボルト)、型枠機材(Pコン)等。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LA201211 深穴ソケットの型番LA201211のページです。 型番LA201211に関する仕様情報を記載しております。
LA201211 深穴ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LA201211 深穴ソケット
LA201411 深穴ソケット
LA201011 深穴ソケット
LA201311 深穴ソケット
No.LA201911 深穴ソケット
No.LA201711 深穴ソケット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格9791,0639651,0631,1161,058
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
ソケット形状12角12角12角12角12角12角
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)110110110110110110
はめ合い部深さ(mm)7.586.58109

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング