17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KA201730 軽天ソケット

通常単価(税別)
3,309
税込単価
3,640
通常出荷日:1日目

【特長】・超ロングサイズの深穴タイプですソケットの深穴部をネジ径ギリギリに設定したため、軽量で上向き作...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    300
  • はめ合い部深さ (mm)
    255
  • JANコード
    4907587357229
  • トラスココード
    344-8479
  • 軸寸法(mm)
    23
  • 差込角 (mm)
    17
  • 特長
    軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に。
  • 台紙サイズ (mm)
    355×35
  • 面取り角度
    26°30′

型番:

KA201730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽天ソケットの概要

KA201730 軽天ソケット:関連画像

外観

KA201730 軽天ソケット:関連画像

使用例A

KA201730 軽天ソケット:関連画像

寸法図

KA201730 軽天ソケット:関連画像

使用例B

KA201730の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
300
はめ合い部深さ(mm)
255
JANコード
4907587357229
トラスココード
344-8479
軸寸法(mm)
23
差込角(mm)
17
特長
軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に。
台紙サイズ(mm)
355×35
面取り角度
26°30′
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KA201730
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,309
( 3,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ロングサイズの深穴タイプです
ソケットの深穴部をネジ径ギリギリに設定したため、軽量で上向き作業が楽に行える
・面接触型12角ソケット
【用途】
・軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KA201730 軽天ソケットの型番KA201730のページです。 型番KA201730に関する仕様情報を記載しております。
KA201730 軽天ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KA201730 軽天ソケット
KA201750 軽天ソケット
LA201411 深穴ソケット
LA201011 深穴ソケット
LA201311 深穴ソケット
A20 対辺12X100 ソケットビット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格3,3093,1351,0639651,0631,052
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)300500110110110100
はめ合い部深さ(mm)25545586.5822
JANコード490758735722949075873572364907587345721490758734569149075873457144907587323217
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング