17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

通常単価(税別)
1,710
税込単価
1,881
通常出荷日:4日目

ソケットビットマグネット入りでネジ落下を防止。 【特長】 ・ヘックスネジ用のソケットビット。 ・強力マ...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    75
  • JANコード
    4907587329295
  • トラスココード
    371-4403
  • 軸寸法(mm)
    16
  • 差込角 (mm)
    10
  • L1 (mm)
    3.96
  • 特長
    ヘックスネジ用のソケットビット。強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。

型番:

MB451075
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特長

ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)
  • ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。
  • ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上。
破壊トルクの比較(静トルクによるネジリモーメント)。

破壊トルクの比較(静トルクによるネジリモーメント)。

寸法

寸法図

寸法図

サイズ
刃先 × 全長 L(mm)
 φDL1(mm)
対辺 10× 75163.96

☆軸圧入式

MB451075の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
75
JANコード
4907587329295
トラスココード
371-4403
軸寸法(mm)
16
差込角(mm)
10
L1(mm)
3.96
特長
ヘックスネジ用のソケットビット。強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB451075
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,710
( 1,881 )
4日目

詳細情報

基本情報

ソケットビットマグネット入りでネジ落下を防止。
【特長】
・ヘックスネジ用のソケットビット。
・強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)の型番MB451075のページです。 型番MB451075に関する仕様情報を記載しております。
MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)
MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)
MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット
MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)
MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式)
MB45S 対辺8X100 ナットセッター(サイドマグネット式)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,7101,6931,4111,8182,8011,671
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)7575100100100100
JANコード490758732929549075873292714907587329301490758732928849075873292644907587329233
トラスココード371-4403371-4420371-4390371-4411371-4438371-4462

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング