17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式)

通常単価(税別)
2,801
税込単価
3,081
通常出荷日:4日目

優れた精度と耐久性を兼ね備えたソケットビット【特長】・ヘックスネジ用のソケットビット。・スライドマグネ...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    100
  • はめ合い部深さ (mm)
    36
  • JANコード
    4907587329264
  • トラスココード
    371-4438
  • 軸寸法(mm)
    16
  • 差込角 (mm)
    10
  • 特長
    ヘックスネジ用のソケットビット。スライドマグネットでネジを保持し、落下を防止。

型番:

MB45D10100
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ソケットビットの概要

MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式):関連画像

寸法図

MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式):関連画像

マグネット位置

MB45D10100の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
100
はめ合い部深さ(mm)
36
JANコード
4907587329264
トラスココード
371-4438
軸寸法(mm)
16
差込角(mm)
10
特長
ヘックスネジ用のソケットビット。スライドマグネットでネジを保持し、落下を防止。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB45D10100
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,801
( 3,081 )
4日目

詳細情報

基本情報

優れた精度と耐久性を兼ね備えたソケットビット
【特長】
・ヘックスネジ用のソケットビット。
・スライドマグネットでネジを保持し、落下を防止。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式)の型番MB45D10100のページです。 型番MB45D10100に関する仕様情報を記載しております。
MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式)
MB45S 対辺8X100 ナットセッター(サイドマグネット式)
MB45S 対辺10X100 サイドマグネットソケットビット
A20 対辺10X100 ソケットビット
MA20S 3/8X55 ナットセッター(サイドマグネット式)
A20 対辺12X100 ソケットビット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格2,8011,6711,8919441,6951,052
通常出荷日4日目1日目4日目在庫品1日目1日目4日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)10010010010055100
はめ合い部深さ(mm)362525222022
JANコード490758732926449075873292334907587329240490758732317049075873341524907587323217
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング