17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MA20 対辺9.6X60 マグネット入りソケット

通常単価(税別)
808
税込単価
889
通常出荷日:2日目

すぐれた精度&抜群の耐久性を持つソケットビット。 【特長】 ・ヘックスネジ用のソケットビット。 ・強力...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    60(ネジ径6mm用)
  • JANコード
    4907587334121
  • 軸寸法(mm)
    15
  • 差込角 (mm)
    9.6
  • L1 (mm)
    3.96
  • 特長
    ヘックスネジ用のソケットビット。強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。

型番:

MA209660
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マグネット入りソケットの概要

寸法図

寸法図

外形寸法図

外形寸法図

サ イ ズ
刃先×全長(mm)
φD
(mm)
L1
(mm)
内装
(本)
外装
(本)
対辺 9.6×60(ネジ径6mm用)153.9610150

MA209660の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
60(ネジ径6mm用)
JANコード
4907587334121
軸寸法(mm)
15
差込角(mm)
9.6
L1(mm)
3.96
特長
ヘックスネジ用のソケットビット。強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MA209660
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
808
( 889 )
2日目

詳細情報

基本情報

すぐれた精度&抜群の耐久性を持つソケットビット。
【特長】
・ヘックスネジ用のソケットビット。
・強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MA20 対辺9.6X60 マグネット入りソケットの型番MA209660のページです。 型番MA209660に関する仕様情報を記載しております。
MA20 対辺9.6X60 マグネット入りソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MA20 対辺9.6X60 マグネット入りソケット
MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)
MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)
A20 対辺12X60 ソケットビット
A20 対辺17X60 ソケットビット
A20 対辺14X60 ソケットビット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格808725847690694568
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目4日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)60(ネジ径6mm用)60(ネジ径5mm用)60(ネジ径6mm用)606060
JANコード490758733412149075873341144907587334138490758732348449075873235214907587323507
軸寸法(mm)1513.516182320
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング