17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)

通常単価(税別)
725
税込単価
798
通常出荷日:4日目

ヘックスネジ用。 【特長】 ・マグネットでネジを保持,ネジ落下を防止。

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    60(ネジ径5mm用)
  • JANコード
    4907587334114
  • 軸寸法(mm)
    13.5
  • 差込角 (mm)
    8
  • L1 (mm)
    3.17
  • 特長
    ヘックスネジ用のソケットビット。強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。

型番:

MA20860
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MA20860の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
60(ネジ径5mm用)
JANコード
4907587334114
軸寸法(mm)
13.5
差込角(mm)
8
L1(mm)
3.17
特長
ヘックスネジ用のソケットビット。強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MA20860
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725
( 798 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヘックスネジ用。
【特長】
・マグネットでネジを保持,ネジ落下を防止。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)の型番MA20860のページです。 型番MA20860に関する仕様情報を記載しております。
MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)
MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)
MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)
MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)
MA20S 3/8X55 ナットセッター(サイドマグネット式)
MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格7258891,8181,7641,6951,472
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目4日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)60(ネジ径5mm用)60(ネジ径6mm用)1007555100
JANコード490758733411449075873341384907587329288490758732927149075873341524907587329301
軸寸法(mm)13.51613.513.51616
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト