17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MA20S 10X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

通常単価(税別)
1,774
税込単価
1,951
通常出荷日:1日目

マグネットでネジを保持しネジの落下を防止するソケットビット。 【特長】 ・ヘックスネジ用のソケットビッ...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    55
  • はめ合い部深さ (mm)
    20
  • JANコード
    4907587334169
  • トラスココード
    371-4365
  • 軸寸法(mm)
    16
  • 差込角 (mm)
    10
  • 特長
    ヘックスネジ用のソケットビット。サイドマグネットでネジを保持し、落下を防止。

型番:

MA20S1055
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ナットセッター(サイドマグネット式)の特長

寸法図

寸法図

呼称刃先区分ソケットサイズ
mm
本体全長
mm
本体重量
g
MA20S(A/F10×55)ソケットA/F105530

注意事項

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

MA20S1055の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
55
はめ合い部深さ(mm)
20
JANコード
4907587334169
トラスココード
371-4365
軸寸法(mm)
16
差込角(mm)
10
特長
ヘックスネジ用のソケットビット。サイドマグネットでネジを保持し、落下を防止。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MA20S1055
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,774
( 1,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

マグネットでネジを保持しネジの落下を防止するソケットビット。
【特長】
・ヘックスネジ用のソケットビット。
・サイドマグネットでネジを保持し、落下を防止。
【用途】
・各種生産工場で。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MA20S 10X55 ナットセッター(サイドマグネット式)の型番MA20S1055のページです。 型番MA20S1055に関する仕様情報を記載しております。
MA20S 10X55 ナットセッター(サイドマグネット式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MA20S 10X55 ナットセッター(サイドマグネット式)
MA20S 3/8X55 ナットセッター(サイドマグネット式)
MB45S 対辺8X100 ナットセッター(サイドマグネット式)
MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式)
A20 対辺 6X55 ソケットビット(A20-1)
A20 対辺10X100 ソケットビット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,7741,6951,6712,801601944
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目在庫品1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)555510010055100
はめ合い部深さ(mm)202025362022
JANコード490758733416949075873341524907587329233490758732926449075873230644907587323170
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング