17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

B44 ソケットビット 軸寸法:5mm【1~10個入り】

通常単価(税別)
7751,264
税込単価
8531,390
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

電気製品や六角頭付きのタッピングねじなどの締め付けに最適なソケットビットです。【仕様】・軸寸法:5mm...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • ソケット外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

ソケット外径(mm)

RoHS?最小発注数量
5.5
100
4907587326317
158-0604
9
10
1個
5.5
70
4907587326300
371-2648
9
10
1個
6
70
4907587326324
371-2656
10
10
1パック

10個入り

6
100
4907587326331
158-0612
10
10
10個
7
70
4907587326348
371-2664
11
10
10個
7
100
4907587326355
158-0621
11
10
1個
8
70
4907587326362
371-2672
13
10
10個
8
100
4907587326379
158-0639
13
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
977
( 1,075 )
1日目
794
( 873 )
1日目
775
( 853 )
4日目
891
( 980 )
1日目
914
( 1,005 )
1日目
1,264
( 1,390 )
1日目
949
( 1,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,162
( 1,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

電気製品や六角頭付きのタッピングねじなどの締め付けに最適なソケットビットです。
【仕様】
・軸寸法:5mm
・軸形状:六角
・全長:70mmまたは100mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B44 ソケットビット 軸寸法:5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B44 ソケットビット 軸寸法:5mm
A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)
A20 対辺12X100 ソケットビット
A20 対辺8X100 ソケットビット
A20 対辺10X100 ソケットビット
B45 ソケットビット 差込角:6.35mm
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格775-1,1311,098680944638 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目1日目在庫品1日目1日目〜
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
ソケット形状8角----6角
はめ合い部深さ(mm)2525222222-
軸寸法(mm)591813.516-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング