17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)

通常単価(税別)
835
税込単価
919
通常出荷日:1日目

すぐれた精度と抜群の耐久性のソケットビット。 【特長】 ・六角ネジ用で対辺が13mm×60mm。 ・ア...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    100
  • はめ合い部深さ (mm)
    22
  • JANコード
    4907587323231
  • トラスココード
    125-5487
  • 軸寸法(mm)
    19
  • 差込角 (mm)
    13
  • 特長
    アッセンブリ専用のソケットビット。軸圧入式で軸折れ強度に優れている。(表内の☆印が対象)

型番:

A2013100
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A20対辺13×100ソケットビット(A20-2)の外形図と仕様について

A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2):関連画像

A20対辺13×100ソケットビット(A20-2)の寸法図

呼称 刃先区分 ソケットサイズ
mm
本体全長
mm
本体重量
g
A20(A/F13×100) ソケット A/F13 100 54

軸圧入式ソケットの特長

A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2):関連画像

ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)
ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上

A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2):関連画像

破壊トルクの比較
静トルクによるネジリモーメント

この商品の使用上の注意

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

A2013100の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
100
はめ合い部深さ(mm)
22
JANコード
4907587323231
トラスココード
125-5487
軸寸法(mm)
19
差込角(mm)
13
特長
アッセンブリ専用のソケットビット。軸圧入式で軸折れ強度に優れている。(表内の☆印が対象)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A2013100
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
835
( 919 )
1日目

詳細情報

基本情報

すぐれた精度と抜群の耐久性のソケットビット。
【特長】
・六角ネジ用で対辺が13mm×60mm。
・アッセンブリ専用。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
【用途】
・各種生産工場で利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)の型番A2013100のページです。 型番A2013100に関する仕様情報を記載しております。
A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)
A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)
A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)
A20 対辺12X100 ソケットビット
A20 対辺 13×60 ソケットビット
A20 対辺10X100 ソケットビット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格8359306871,052716944
通常出荷日1日目4日目4日目4日目2日目在庫品1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)10010010010060100
はめ合い部深さ(mm)222522222222
JANコード490758732323149075873230714907587323095490758732321749075873234914907587323170
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング