17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

通常単価(税別)
687
税込単価
756
通常出荷日:4日目

六角ボルト・ナット用着脱用ソケットビット。 【特長】 ・ヘックスネジ用のソケットビット。 ・軸圧入式で...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    100
  • はめ合い部深さ (mm)
    22
  • JANコード
    4907587323095
  • トラスココード
    125-5380
  • 軸寸法(mm)
    13.5
  • 差込角 (mm)
    7
  • 特長
    アッセンブリ専用のソケットビット。軸圧入式で軸折れ強度に優れている。(表内の☆印が対象)

型番:

A207100
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ソケットビットの特長

ソケットビットの寸法図

ソケットビットの寸法図

製品仕様

ソケットの耐久性をアップさせる中硬度

ソケットの耐久性をアップさせる中硬度

シャンクの折損に強い特性の高硬度

シャンクの折損に強い特性の高硬度

ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。 ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり耐久性が向上した。

ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。
ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり耐久性が向上した。

製品比較情報

一体式ソケット

一体式ソケット

軸圧入式ソケット

軸圧入式ソケット

A207100の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
100
はめ合い部深さ(mm)
22
JANコード
4907587323095
トラスココード
125-5380
軸寸法(mm)
13.5
差込角(mm)
7
特長
アッセンブリ専用のソケットビット。軸圧入式で軸折れ強度に優れている。(表内の☆印が対象)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A207100
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
687
( 756 )
4日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナット用着脱用ソケットビット。
【特長】
・ヘックスネジ用のソケットビット。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)の型番A207100のページです。 型番A207100に関する仕様情報を記載しております。
A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)
A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)
A20 対辺 6X55 ソケットビット(A20-1)
A20 対辺12X100 ソケットビット
A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)
A20 対辺10X100 ソケットビット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格6879306011,052835944
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目在庫品1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)10010055100100100
はめ合い部深さ(mm)222520222222
JANコード490758732309549075873230714907587323064490758732321749075873232314907587323170

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング