17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A20 対辺14X60 ソケットビット

通常単価(税別)
568
税込単価
625
通常出荷日:4日目

六角ボルト・ナット用ソケットビット。【特長】・アッセンブリ専用のソケットビット。・軸圧入式で軸折れ強度...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    60
  • はめ合い部深さ (mm)
    22
  • JANコード
    4907587323507
  • トラスココード
    125-5495
  • 軸寸法(mm)
    20
  • 差込角 (mm)
    14
  • 特長
    アッセンブリ専用のソケットビット。軸圧入式で軸折れ強度に優れている。(表内の☆印が対象)

型番:

A201460
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ソケットビットの特長

ソケットビットの寸法図

ソケットビットの寸法図

製品仕様

特長

特長

A201460の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
60
はめ合い部深さ(mm)
22
JANコード
4907587323507
トラスココード
125-5495
軸寸法(mm)
20
差込角(mm)
14
特長
アッセンブリ専用のソケットビット。軸圧入式で軸折れ強度に優れている。(表内の☆印が対象)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A201460
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568
( 625 )
4日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナット用ソケットビット。
【特長】
・アッセンブリ専用のソケットビット。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
【用途】
・各種生産工場で。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A20 対辺14X60 ソケットビットの型番A201460のページです。 型番A201460に関する仕様情報を記載しております。
A20 対辺14X60 ソケットビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A20 対辺14X60 ソケットビット
A20 対辺12X60 ソケットビット
A20 対辺17X60 ソケットビット
A20 対辺15X60 ソケットビット
A20 対辺 13×60 ソケットビット
A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格568690694626716930
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目4日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
全長(mm)6060606060100
はめ合い部深さ(mm)222222222225
JANコード490758732350749075873234844907587323521490758732351449075873234914907587323071
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング