17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

No.S6 トルクスソケット

通常単価(税別)
7,520
税込単価
8,272
通常出荷日:4日目~5日目

トルクス正規ライセンシーのドライバーソケット。【特長】・SQ9.5mmインパクトレンチ用トルクスソケッ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    75
  • 単品・セット区分
    単品
  • 差込角 (mm)
    9.5sq
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SQ9.5mmインパクトレンチ用ドライバービット

写真例/型番S6T5075

写真例/型番S6T5075

TORXの正規ライセンシー

TORXの正規ライセンシー

NO. S6トルクスソケットH3の仕様について

NO. S6トルクスソケットの寸法図

NO. S6トルクスソケットの寸法図

呼称刃先区分刃先サイズ本体全長
mm
本体重量
g
外装
S6(T30×75)トルクスT307560-
S6(T40×75)トルクスT407560-
S6(T45×75)トルクスT457570-
S6(T50×75)トルクスT507580-

仕様

この商品の使用上の注意について

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 軸寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

軸寸法(mm)

ビット 内容明細

刃先サイズ

(mm)

最小発注数量
4907587064202
5.79
T30
5.49
1個
4907587064219
6.9
T40
6.6
1個
4907587064226
8.0
T45
7.77
1個
4907587064233
10
T50
8.79
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,520
( 8,272 )
4日目
7,520
( 8,272 )
5日目
7,520
( 8,272 )
5日目
7,520
( 8,272 )
5日目

詳細情報

基本情報

トルクス正規ライセンシーのドライバーソケット。
【特長】
・SQ9.5mmインパクトレンチ用トルクスソケット。
【用途】
・自動車関連等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.S6 トルクスソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.S6 トルクスソケット
No.S8 トルクスソケット
No.MA20 ソケット マグネット圧入式
MB45S 対辺10X100 サイドマグネットソケットビット
No.LA201911 深穴ソケット
No.LA201711 深穴ソケット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格7,5208,7958491,8911,1161,058
通常出荷日4日目〜5日目1日目4日目1日目1日目
全長(mm)757555(ネジ径4mm用)100110110
単品・セット区分単品単品----
差込角(mm)9.5sq12.7sq6.35101917
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング