17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N

通常単価(税別)
716746
税込単価
788821
通常出荷日:2日目~4日目

精密トルクス小ネジ用ビット。【特長】・ハードディスクなどの精密小ネジ締め付けに。・ネジ規格にあった高精...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
75
4907587062468
371-4764
10個
100
4907587062475
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
4日目
746
( 821 )
2日目

詳細情報

基本情報

精密トルクス小ネジ用ビット。
【特長】
・ハードディスクなどの精密小ネジ締め付けに。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
・いじり止め目的の丸穴が空いている形状。
・自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。
・通常のトルクスドライバーやマイナスドライバーが差し込めない仕様のいじり止め付きネジ用。
・トルクス正式ライセンシー社製。
【用途】
・製品の設計上や管理上いじってはいけないところに使われているトルクスネジ用。

商品情報

産業用ビット Bタイプ N タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)の特長

寸法図

寸法図

(単位:mm)

サイズ
刃先×全長L
刃先
サイズ
軸径
d1
刃先長
L1
軸径
d2
T10H× 752.723.027.54.5
T10H× 1002.723.027.54.5
T15H× 753.263.567.54.5
T15H× 1003.263.567.54.5
T20H× 753.844.147.55.0
T20H× 1003.844.147.55.0
T25H× 754.44.708.05.0
T25H× 1004.44.708.05.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N
No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)
No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)
1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット
No.A4 トルクスビット
No.J トルクスビット
メーカーベッセルベッセルベッセルPBスイスツールズベッセルベッセル
通常価格716-725 -652 -798 -1,091641 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
先端形状トルクス(いじり止め)トルクストルクストルクス(いじり止め)トルクストルクス
先端サイズ・トルクスT20H---T15-
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角5mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング