17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

トルクスビット No.V5【1~10個入り】

通常単価(税別)
713940
税込単価
7841,034
通常出荷日:1日目

すぐれた精度&抜群の耐久性。 【特長】 ・自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。 ・8mm...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・トルクス

全長

(mm)

刃先長

(mm)

JANコード

トラスココード

刃先サイズ

(mm)

軸径(d2)

(mm)

軸径(d1)

(mm)

RoHS?最小発注数量
T25
65
10.0
4907587062840
371-5434
4.4
6.0
4.70
10
5個
T27
65
11.5
4907587062864
371-5451
4.96
6.5
5.26
10
5個
T30
110
11.5
4907587062895
371-5469
5.49
6.5
5.79
10
5個
T30
65
11.5
4907587062888
371-5477
5.49
6.5
5.79
10
5個
T40
110
11.5
4907587062918
371-5485
6.6
7.5
6.90
10
5個
T50
65
-
4907587062949
371-5531
8.79
H8
H8
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713
( 784 )
1日目
713
( 784 )
1日目
778
( 856 )
1日目
736
( 810 )
1日目
778
( 856 )
1日目
940
( 1,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

すぐれた精度&抜群の耐久性。
【特長】
・自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。
・8mm六角シャンクで高強度。
・トルクス正式ライセンシー社製。
【用途】
・自動車関連などで見かけるトルクスネジ用。

商品情報

特長

寸法

寸法図1

寸法図1

サイズ
刃先×全長L
(mm)
刃先外径
(mm)
軸径
d1
(mm)
刃先長
L1
(mm)
軸径
d2
(mm)
T25×654.44.7010.06.0
T25×1104.44.7010.06.0
T27×654.965.2611.56.5
T27×1104.965.2611.56.5
T30×655.495.7911.56.5
T30×1105.495.7911.56.5
T40×656.66.9011.57.5
T40×1106.66.9011.57.5
T45×657.778.0-8.0
T45×1107.778.0-8.0
T50×658.79H8-H8
T50×1108.79H8-H8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスビット No.V5のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
制御盤製造
4
満足度:4.0
なめにくく、電動ドライバーでの使用ですが耐久性もありそうです。錆も浮かずに使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクスビット No.V5
No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)
No.A4 トルクスビット
No.J トルクスビット
タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5P
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格713-730 -1,031603 -706 -2,113
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜2日目〜1日目
先端形状トルクストルクストルクストルクストルクス(いじり止め)六角
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角8mm6.35mm6.35mm6.35mm5mm6.35mm
マグネットなしなしなしなしなしあり
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング