17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクエア両頭ビット(5本組)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スクエア両頭ビット(5本組)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BW41

2017年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

四角ネジ用ビット、5本組み。
【特長】
・サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
・両頭タイプ
【用途】
・建築・設備作業に。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
スクエア
先端サイズ・スクエア
SQ No.2(1/8)
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
65
マグネット
なし
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
パック
JANコード
4907587355416
トラスココード
371-2842
セット内容
SQNo.2×65 5本
熱処理区分
H

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト