17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソケットアダプター No.A20BSQ

通常単価(税別)
1,0621,552
税込単価
1,1681,707
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

電動ドライバーでソケットを使いたい時のアダプター。【特長】・手持ちのソケットが使えるアダプター。・ソケ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手持ちのソケットを差し込んで使用可能なソケットアダプター

ソケットアダプター
A20BSQ2

A20BSQ2

A20BSQ3

A20BSQ3

A20BSQ4

A20BSQ4

  • 角が摩耗しにくい高硬度HRC60。
  • 脱着がスムーズな面取り角度。
  • インパクトドライバー対応。
寸法図
品番No.ソケット差込角
SQ
φD全長
(mm)
台紙付サイズ
(mm)
A20BSQ26.35845105×35
A20BSQ39.51354112×35
A20BSQ412.71659117×35

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

ソケット差込角SQ

(mm)

ΦD

(mm)

最小発注数量
45
4907587355904
371-1463
6.35
8
5個
54
4907587355911
371-1471
9.5
13
1個
59
4907587355928
371-1480
12.7
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062
( 1,168 )
4日目
1,507
( 1,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,552
( 1,707 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電動ドライバーでソケットを使いたい時のアダプター。
【特長】
・手持ちのソケットが使えるアダプター。
・ソケットの差し込み口に合わせて3サイズを用意。
・3/8"と1/2"は軸圧入式で耐久性up。
・角が摩耗しにくい高硬度60HRC。
【用途】
・建築・設備。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットアダプター No.A20BSQのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電動ドライバーへのソケット取り付け用
5
満足度:5.0
P社電動ドライバーでたくさんあるソケットを取り付けるために購入。申し分ない作りで役立っています。mmとインチと両方のソケ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットアダプター No.A20BSQ
首振りソケットアダプター A20WSQ3 A20WSQ4
精密ビット No.HD-71 ビットホルダー
首振りビットホルダー
No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルANEX
通常価格1,062-1,4497573,4852,2083,976
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品種類アダプターアダプターアダプターアダプターアダプターアダプター
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸径(mm)6.356.356.356.35--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング