ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EXJ150
2024年06月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
ビットの長さが足りない時に差し込むと長さが延長できるホルダー。【特長】・六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。・回転グリップに手を添えると、安定した体勢で作業がおこなえる。・高所のネジ、障害物のそばなどビットが入りにくい場所のネジ締めに。【用途】・建築・設備。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード