ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端形状

  • 先端サイズ・プラス(+)

    ~mm
  • 差込部径・六角

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

No.C50/C51 インパクトドライバー用ビット 台紙付き

型番:

DIYC513036
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DIYC513036の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
-
差込部形状
六角
差込部径・六角
8mm
全長(mm)
36
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4907587345189
セット内容
(+)3×36
サイズ(mm)
170×42

型番リスト

表示件数
型番
DIYC513036

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

差込部径・六角

全長

(mm)

JANコード

セット内容

最小発注数量
プラス(+)
No.3
-
8mm
36
4907587345189
(+)3×36
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263
( 289 )
4日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバー用差替えビット
【特長】
・六角対辺6.35mmのドライバービット。
【用途】
・ベッセルインパクトドライバー用差し替えビット。

商品情報

インパクトドライバー用ビット

インパクトドライバー用ビット
インパクトドライバー用差替えビット C50:六角対辺6.35mm、C51:六角対辺8mm

インパクトドライバー用差替えビット
C50:六角対辺6.35mm、C51:六角対辺8mm

品番No.セット内容適用機種台紙サイズ
(mm)
C502125(+)2 ×125260002170 × 42
C503125(+)3 ×125260002170 × 42
C506125(-)6 ×125260002170 × 42
C512036 (+)2 × 36250001, 240001 170 × 42
C513036(+)3 × 36250001, 240001 170 × 42
C518036(-)8 × 36250001, 240001 170 × 42

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.C50/C51 インパクトドライバー用ビット 台紙付きの型番DIYC513036のページです。 型番DIYC513036に関する仕様情報を記載しております。
No.C50/C51 インパクトドライバー用ビット 台紙付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.C50/C51 インパクトドライバー用ビット 台紙付き
No.AS スレンダービット2本組
867/9C トルクスビット
インパクトドライバー用替ビット(プラス・マイナス)
No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)
No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)
メーカーベッセルベッセルWERAトラスコ中山ベッセルベッセル
通常価格2634964,326240725 -652 -
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
差込部形状六角六角ハーフムーン六角六角六角
マグネットなしありなしなしなしなし
両頭/片頭片頭両頭片頭片頭片頭片頭
単品/セット/パック単品パック単品単品単品単品
サイズ(mm)170×42160×35×8----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング