ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

No.AS スレンダービット2本組【2個入り】

通常単価(税別)
496481
税込単価
546529
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スリムネジ、スレンダーネジ締め付けに最適。【特長】・刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。・木ネジや樹脂...

詳細を確認

型番:

AS142065
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

AS142065の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
65
マグネット
あり
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
パック
JANコード
4907587353900
トラスココード
253-4894
セット内容
(+)2×65
熱処理区分
H
サイズ(mm)
160×35×8
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
AS142065

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

セット内容

RoHS?最小発注数量
65
4907587353900
253-4894
(+)2×65
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
496481
( 529 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スリムネジ、スレンダーネジ締め付けに最適。
【特長】
・刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。
・木ネジや樹脂タッピンなどのソフトジョイント用。
【用途】
・木工、設備、建築など。

商品情報

スリムネジ、スレンダーネジ締め付けに最適

商品パッケージ

商品パッケージ

ビットの選定:先細加工で小さいネジ頭が見やすく、ビットを素早く確実にネジ穴に差し込むことができる。

ビットの選定:先細加工で小さいネジ頭が見やすく、ビットを素早く確実にネジ穴に差し込むことができる。

寸法

寸法図

寸法図

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.AS スレンダービット2本組の型番AS142065のページです。 型番AS142065に関する仕様情報を記載しております。
No.AS スレンダービット2本組のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電動ドリルで使用
5
満足度:5.0
安物だと微妙にサイズが合わなかったり、直ぐになめたりするが、これは大丈夫。流石はベッセル。当日出荷可能も便利でよい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.AS スレンダービット2本組
AS14 スレンダービット
ブレないビット(片頭) DCシリーズ
サキスボスリムトーションビット 10本組
サキスボトーションビット 10本組
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格496264866 -2,365 -2,045 -1,574 -
通常出荷日在庫品1日目1日目4日目1日目1日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2-No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング