17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

段付ビット No.D81

通常単価(税別)
274280
税込単価
301308
通常出荷日:1日目

すぐれた精度&抜群の耐久性。【特長】・段付タイプ。・狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビット。【用...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

熱処理区分

RoHS?最小発注数量
4907587332226
371-3679
E
10
10個
4907587332219
371-3687
H
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274
( 301 )
1日目
280
( 308 )
1日目

詳細情報

基本情報

すぐれた精度&抜群の耐久性。
【特長】
・段付タイプ。
・狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビット。
【用途】
・剛体接合・板金組立・重作業。

商品情報

特長

寸法

寸法図

寸法図

サイズ
刃先×全長
(㎜)
熱処理区分
(+)2×82X
82H
82E

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段付ビット No.D81のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段付ビット No.D81
片頭 剛彩ビット GS5P2100D
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
産業用ビット (ダイハード鋼)(両頭ビット) B43 +2×75mm
剛彩ビットベルト
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格274-1,550471 -2482,2831,738 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目4日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2-No.2No.1 / No.2 / No.3No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)82100-75100 / 110 / 45 / 65-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング