17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

No.A19 ヘックスビット

通常単価(税別)
251
税込単価
276
通常出荷日:1日目

強力タイプの六角対辺8mm軸のヘックスビット。【特長】・作業性を重視した組立専用ビット。・8mm六角シ...

詳細を確認
  • 先端形状
    六角
  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
    6
  • 差込部形状
    六角
  • 差込部径・六角
    8mm
  • 全長 (mm)
    65
  • マグネット
    なし
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    単品
  • JANコード
    4907587323729
  • トラスココード
    125-5711
  • 熱処理区分
    G
  • 特長
    作業性を重視した組立専用ビット。

型番:

A19665G
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

産業用AタイプビットNO. A19G/S

ヘックスビット:関連画像
  • 六角穴付ボルト用ヘックスビット。
  • 環境対策。

A19シリーズ

ヘックスビット:関連画像

A19565G(対辺5)

ヘックスビット:関連画像

A196130G(対辺6)

ヘックスビット:関連画像

A19865G(対辺8)

ヘックスビット:関連画像

A198130G(対辺8)

ヘックスビット:関連画像

A191065S(対辺10)

ヘックスビット:関連画像

A191065S(対辺10)

A19665Gの仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
6
差込部形状
六角
差込部径・六角
8mm
全長(mm)
65
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4907587323729
トラスココード
125-5711
熱処理区分
G
特長
作業性を重視した組立専用ビット。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A19665G
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251
( 276 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力タイプの六角対辺8mm軸のヘックスビット。
【特長】
・作業性を重視した組立専用ビット。
・8mm六角シャンクで高強度。
【用途】
・自動車・機械組立、サッシ組立。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.A19 ヘックスビットの型番A19665Gのページです。 型番A19665Gに関する仕様情報を記載しております。
No.A19 ヘックスビットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
組立作業で使用
4
満足度:4.0
かなり昔から使用していますので、リピートで購入しました。性能的には特に問題はありませんが、品質面は少し気になります。強力...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.A19 ヘックスビット
No.A4 トルクスビット
両頭ビット No.A14
産業用Aタイプヘックスビット No.A16
産業用Aタイプマイナスビット No.A16
両頭ビット マグネット入り No.M-A14
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格2511,091138 -215 -334 -239 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
先端形状六角トルクスプラス(+)六角マイナス(-)プラス(+)
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)6-----
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角8mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)6525.4----

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング