ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両頭ビット パワー刃先 No.B43P

通常単価(税別)
220
税込単価
242
通常出荷日:1日目

すぐれた精度と抜群の耐久性を備えたドライバービット。 【特長】 ・片側が折れても反転させて使える。 ・...

詳細を確認

型番:

B43P275H
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B43P275Hの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
75
マグネット
なし
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4907587328892
熱処理区分
H
特長
片側が折れても反転させて使える。刃先精度と強度にバランスのとれたビット。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B43P275H

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
75
4907587328892
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
1日目

詳細情報

基本情報

すぐれた精度と抜群の耐久性を備えたドライバービット。
【特長】
・片側が折れても反転させて使える。
・刃先の精度と強度にバランスがとれている。
【用途】
・弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業現場に最適。

商品情報

産業用BタイプビットNO.B43Pの外形図と仕様について

産業用BタイプビットNO.B43Pの寸法図について L=全長サイズ

産業用BタイプビットNO.B43Pの寸法図について
L=全長サイズ

呼称刃先区分刃先サイズ熱処理区分本体全長
mm
本体重量
g
B43P(+2×75H)(+)+2H7517
B43P(+2×100H)(+)+2H10025

この商品の使用上の注意

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭ビット パワー刃先 No.B43Pの型番B43P275Hのページです。 型番B43P275Hに関する仕様情報を記載しております。
両頭ビット パワー刃先 No.B43Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両頭ビット パワー刃先 No.B43P
両頭ビット パワー刃先 No.A14P
両頭ビット No.B43B・No.B43H
タッピングビット(ブラック刃先・ハイパワー刃先) No.A14
サキスボビット(ハイパワー刃先)
トーションビット No.BT43
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格220163 -161283168 -224
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットなしありなしなしありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング