ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

トーションビット AT14P

通常単価(税別)
230
税込単価
253
通常出荷日:4日目

ハードジョイント用トーションビット(パワー刃先)。 【特長】 ・片側が折れても反転して使える両頭タイプ...

詳細を確認

型番:

AT14P23765X
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT14P23765Xの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
65
マグネット
あり
トーションビット
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
単品
軸径(mm)
3.7
JANコード
4907587320612
熱処理区分
X
特長
片側が折れても反転させて使える。ドリルネジなどのハードジョイント用。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AT14P23765X

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
65
4907587320612
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230
( 253 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハードジョイント用トーションビット(パワー刃先)。
【特長】
・片側が折れても反転して使える両頭タイプ。
・ドリルネジなどのハードジョイント用。
【用途】
・精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ネジ。

商品情報

商品概要

商品画像

商品画像

寸法図

寸法図

Φ3.7×14mmの太く短いトーション部で、衝撃吸収、耐久性アップ

Φ3.7×14mmの太く短いトーション部で、衝撃吸収、耐久性アップ

ハードジョイント
ドリルネジやタッピングネジなど、ネジ頭の着座時に瞬間的に衝撃を受ける場合に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーションビット AT14Pの型番AT14P23765Xのページです。 型番AT14P23765Xに関する仕様情報を記載しております。
トーションビット AT14Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーションビット AT14P
トーションビット(スリムタイプ)
両頭ビット パワー刃先 No.A14P
トーションビット No.BT43
AZ14 ギザビット
アルファビット No.AL14
メーカーベッセルTONEベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格2302,090 -163 -224210 -221
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング