17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

産業用Aタイプマイナスビット No.A16

通常単価(税別)
314358
税込単価
345394
通常出荷日:1日目

エアー・電動ドライバー用のドライバービット。【特長】・作業性を重視した組立専用ビット。【用途】・自動車...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10
1.2
52
4907587322746
125-5231
10
10個
8
1
70
4907587322739
125-5223
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
358
( 394 )
1日目
314
( 345 )
1日目

詳細情報

基本情報

エアー・電動ドライバー用のドライバービット。
【特長】
・作業性を重視した組立専用ビット。
【用途】
・自動車・機械組立、サッシ組立。

商品情報

産業用Aタイプビット NO. A16

産業用Aタイプビット
  • 作業性を重視した組立専用ビット。

A16シリーズ

A16870G

A16870G

A16845G

A16845G

A16670G

A16670G

A16645G

A16645G

A161070G

A161070G

A161052G

A161052G

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用Aタイプマイナスビット No.A16のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qベッセル製 産業用Aタイプビット 6×70 取り扱いありますでしょうか?
A
弊社型番:A16670G となります。10本入りです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用Aタイプマイナスビット No.A16
産業用Aタイプヘックスビット No.A16
両頭ビット No.A14
No.A4 トルクスビット
No.A19 ヘックスビット
両頭ビット マグネット入り No.M-A14
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格314-206 -129 -1,031235218 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
先端形状マイナス(-)六角プラス(+)トルクス六角プラス(+)
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm8mm6.35mm
マグネットなしなしなしなしなしあり
両頭/片頭片頭片頭両頭片頭片頭両頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング