17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AZ14 ギザビット

通常単価(税別)
210254
税込単価
231279
通常出荷日:1日目

刃先のギザがカムアウトを防止。 【特長】 ・片側が折れても反転して使える。 【用途】 ・弱電組立、通信...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
65
4907587322197
371-1927
10
10個
110
4907587322203
371-1897
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
1日目
254
( 279 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃先のギザがカムアウトを防止。
【特長】
・片側が折れても反転して使える。
【用途】
・弱電組立、通信音響機器組立、建築土木作業に。

商品情報

AZ14ギザビットの特長

刃先のギザ部が、十字ネジ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。

刃先のギザ部が、十字ネジ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。

商品画像

商品画像

外形図

外形図

サイズ
刃先×全長L
(㎜)
熱処理区分
(+)2×65H
(+)2×110H

注意・禁止事項

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ14 ギザビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ14 ギザビット
アルファビット No.AL14
両頭ビット マグネット入り No.M-A14
両頭ビット パワー刃先 No.A14P
先端強化ビット(両頭) DRB14シリーズ
トーションビット AT14P
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格210-221218 -163 -542 -230
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットなしありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング