ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タッピングビット(ブラック刃先・ハイパワー刃先) No.A14

通常単価(税別)
283
税込単価
311
通常出荷日:1日目

十字羽根の厚い重作業用ビット。【特長】・片側が折れても反転して使える。・タッピング作業に合わせた強化刃...

詳細を確認

型番:

A14H265H
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A14H265Hの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
65
マグネット
なし
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4907587322418
トラスココード
125-4961
熱処理区分
H
特長
片側が折れても反転させて使える。タッピング作業に合わせた強化刃先。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A14H265H

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

熱処理区分

RoHS?最小発注数量
65
4907587322418
125-4961
H
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
283
( 311 )
1日目

詳細情報

基本情報

十字羽根の厚い重作業用ビット。
【特長】
・片側が折れても反転して使える。
・タッピング作業に合わせた強化刃先。
【用途】
・サッシネジ、タッピングネジ、ドリルネジなど剛体接合、板金組立、重作業にも。

商品情報

タッピングビットの特長

寸法図

寸法図

・Aタイプ差込口はベッセルがエアードライバーの製造を開始した際の独自の差込寸法。 ・電動ドライバーの多くは、国内市場で最も多く流通しているベッセルビットが使えるようにAタイプの差込口を採用。
  • Aタイプ差込口はベッセルがエアードライバーの製造を開始した際の独自の差込寸法。
  • 電動ドライバーの多くは、国内市場で最も多く流通しているベッセルビットが使えるようにAタイプの差込口を採用。

A14H タッピングビット(ハイパワー刃先)

サイズ
刃先×全長L
(㎜)
熱処理区分
(+)2×65H
(+)2×110H
(+)2×150H

A14B タッピングビット(ブラック刃先)

サイズ
刃先×全長L
(㎜)
熱処理区分
(+)2×50S
(+)2×75S
(+)2×100S
(+)2×150S

注意・禁止事項

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッピングビット(ブラック刃先・ハイパワー刃先) No.A14の型番A14H265Hのページです。 型番A14H265Hに関する仕様情報を記載しております。
タッピングビット(ブラック刃先・ハイパワー刃先) No.A14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッピングビット(ブラック刃先・ハイパワー刃先) No.A14
両頭ビット パワー刃先 No.A14P
サキスボビット(ハイパワー刃先)
両頭ビット パワー刃先 No.B43P
両頭ビット マグネット入り No.M-A14
アルファビット No.AL14
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格283163 -168 -220218 -221
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットなしありありなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング