ツール用品技術窓口

エアードリル No.GT-D100-15K

通常単価(税別)
25,966
税込単価
28,563
通常出荷日:1日目

鉄板穴あけΦ10(直径10mm)キーレスチャック付タイプ。【特長】・小型軽量、サイレンサー付で作業に快...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアドリル
  • チャック寸法 (mm)
    10
  • 穴あけ鉄板 φ (mm)
    10
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1500
  • JANコード
    4907587305787
  • トラスココード
    292-5516
  • 全長(mm)
    195
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.54
  • 質量(g)
    1,300
  • 特長
    あらゆる小径の穴あけをスピーディーにおこないます。小型軽量、アジャストバルブ・サイレンサー付で作業に快適な機能を備えています。消音装置付/後方排気
  • ホース継手
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35
  • 付属品/コンセント
    BPB-2
  • 付属品/チャックハンドル
    -

型番:

GTD10015K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアードリル(GT-D100-15K)の特長

ドリル交換がラク、キイレスチャック

ドリル交換がラク、キイレスチャック

  • チャックハンドルが不要なキイレスチャック式。
  • 重量はキイ付き機種と比べてわずか20gのアップ。
  • ドリルの交換がスピーディにおこなえ、チャックハンドルを探す手間が省ける。

寸法

品番No.穴あけ鉄板φ
(mm)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(g)
チャック寸法
(mm)
GT-D100-15K101,5000.54Rc1/46.351951,30010.0

GTD10015Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアドリル
チャック寸法(mm)
10
穴あけ鉄板 φ(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(min-1)
1500
JANコード
4907587305787
トラスココード
292-5516
全長(mm)
195
空気消費量([[M3]]/min)
0.54
質量(g)
1,300
特長
あらゆる小径の穴あけをスピーディーにおこないます。小型軽量、アジャストバルブ・サイレンサー付で作業に快適な機能を備えています。消音装置付/後方排気
ホース継手
Rc1/4
使用エアーホース内径(mm)
6.35
付属品/コンセント
BPB-2
付属品/チャックハンドル
-
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTD10015K
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,966
( 28,563 )
1日目

詳細情報

基本情報

鉄板穴あけΦ10(直径10mm)キーレスチャック付タイプ。
【特長】
・小型軽量、サイレンサー付で作業に快適な機能を備えている
【用途】
・小径の穴開け用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードリル No.GT-D100-15Kの型番GTD10015Kのページです。 型番GTD10015Kに関する仕様情報を記載しております。
エアードリル No.GT-D100-15Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードリル No.GT-D100-15K
エアードリル No.GT-D100-15
エアードリル No.GT-D80-20K
エアードリル No.GT-D80-20
エアードリル(キーレスチャック)
(13mm)エアードリルEA158EB-1
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルエスコ
通常価格25,96624,32423,29322,21820,625 -17,924
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル
チャック寸法(mm)1010880.8~1013
穴あけ鉄板 φ(mm)1010881013
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.620.62
無負荷回転数(min-1)15001500200020002500500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング