ツール用品技術窓口

エアードリル No.GT-D80-20K

通常単価(税別)
27,89822,717
税込単価
30,68824,989
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

キーレスチャック付きタイプのドリル(空圧工具)。 【特長】 ・鉄板用穴あけφ8(直径8mm)。 ・ドリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアドリル
  • チャック寸法 (mm)
    8
  • 穴あけ鉄板 φ (mm)
    8
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2000
  • JANコード
    4907587305763
  • トラスココード
    292-4897
  • 全長(mm)
    171
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.35
  • 質量(g)
    960
  • 特長
    あらゆる小径の穴あけをスピーディーにおこないます。小型軽量、アジャストバルブ・サイレンサー付で作業に快適な機能を備えています。消音装置付/後方排気
  • ホース継手
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35
  • 付属品/コンセント
    BPB-2
  • 付属品/チャックハンドル
    -

型番:

GTD8020K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

小径の穴あけがスピーディーに行えるエアードリル

小型軽量、アジャストバルブ・サイレンサー付で快適作業

小型軽量、アジャストバルブ・サイレンサー付で快適作業

製品仕様

呼称無負荷回転数
rpm
空気消費量
m3/min
使用空気圧力
MPa
使用
エアーホース内径
mm
チャック寸法
mm
本体全長
mm
本体重量
g
GT-D80-20K20000.350.66.358171960

先端工具取付方式:キーレスチャック
始動方法:レバー
消音装置:あり
排気方向:後方
ホース継手:Rc1/4
コンセントBPB-2

エアードリルGTD8020Kの主な特長について

ドリル交換がラク、キイレスチャック。

ドリル交換がラク、キイレスチャック。
チャックハンドルが不要なキイレスチャック式。
重量はキイ付き機種と比べてわずか20gのアップ。ドリルの交換がスピーディにおこなえ、チャックハンドルを探す手間が省けます。

GTD8020Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアドリル
チャック寸法(mm)
8
穴あけ鉄板 φ(mm)
8
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(min-1)
2000
JANコード
4907587305763
トラスココード
292-4897
全長(mm)
171
空気消費量([[M3]]/min)
0.35
質量(g)
960
特長
あらゆる小径の穴あけをスピーディーにおこないます。小型軽量、アジャストバルブ・サイレンサー付で作業に快適な機能を備えています。消音装置付/後方排気
ホース継手
Rc1/4
使用エアーホース内径(mm)
6.35
付属品/コンセント
BPB-2
付属品/チャックハンドル
-
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTD8020K
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,89822,717
( 24,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

キーレスチャック付きタイプのドリル(空圧工具)。
【特長】
・鉄板用穴あけφ8(直径8mm)。
・ドリル交換が楽にできる。
・あらゆる小径の穴あけをスピーディーにできる。
・小型軽量、アジャストバルブ・サイレンサー付で穴あけ作業に快適な機能を備えている。
【用途】
・サッシ加工、自動車組立整備、鈑金、配管工事、弱電機器組立、木工、建築関連等、あらゆる小径の穴あけに利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードリル No.GT-D80-20Kの型番GTD8020Kのページです。 型番GTD8020Kに関する仕様情報を記載しております。
エアードリル No.GT-D80-20Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードリル No.GT-D80-20K
エアードリル No.GT-D80-20
エアードリル No.GT-D100-15K
エアードリル No.GT-D100-15
エアードリル(キーレスチャック)
(13mm)エアードリルEA158EB-1
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルエスコ
通常価格27,89826,66825,93024,32420,625 -17,924
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル
チャック寸法(mm)8810100.8~1013
穴あけ鉄板 φ(mm)8810101013
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.620.62
無負荷回転数(min-1)20002000150015002500500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング